Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MCZ CFC 0-20MA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung DC/f-Wandler, Eingang : 0-20 mA, Ausgangsfrequenz: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Best.-Nr. 8461480000
Typ MCZ CFC 0-20MA
GTIN (EAN) 4032248037780
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 63,2 mm
Tiefe (inch) 2,488 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Länge 91 mm
Länge (inch) 3,583 inch
Nettogewicht 28,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...60 °C

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0...20 mA
Eingangswiderstand Strom 50 Ω
Spannungsfall 1 V bei 20 mA

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsfrequenz 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
Ausgangspegel PNP, Ub-0,7 V
Ausgangsstrom max. 20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit 0,2 % v. FSR
Konfiguration DIP-Schalter
Langzeitdrift 0
Stromaufnahme 14 mA ohne Last
Temperaturkoeffizient ≤ 250 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 10 %

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 100 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 1 kV DC
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.
Prüfspannung 0,3 kV
Stehstoßspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Zugfederanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002918
ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918
ETIM 9.0 EC002918
ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28
ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28
ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

DC/f Wandler zur Umsetzung von einem  0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP- Switch konfigurierbar
DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und
Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz.
Ein- Und Ausgangskreis sind  galvanisch getrennt.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  91/ 6/ 63,2 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 

Eingang                             0...20 mA
Ausgang                           0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz
                                          PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA
Übertragungsfehler           < 0,2 % v. E.
Temperaturkoeffizient       < 250 ppm / K
Hilfsenergie                       24 V DC +/- 10 %
Umgebungs-
temperaturbereich             0°C...+50 °C

Trennung                           1,5 kV
Bemessungsspannung     100 V 
Überspannungskategorie  III
Verschmutzungsgrad       2

Typ                                   MCZ VFC 0-20MA

Ausschreibungstext kurz DC/f Wandler zur Umsetzung von einem  0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP- Switch konfigurierbar
DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und
Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz.
Ein- Und Ausgangskreis sind  galvanisch getrennt.n>

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8461470000
Typ: MCZ VFC 0-10V
Ausführung:
DC/f-Wandler, Eingang : 0-10 V, Ausgangsfrequenz: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8461490000
Typ: MCZ CFC 4-20MA
Ausführung:
DC/f-Wandler, Eingang : 4-20 mA, Ausgangsfrequenz: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8242040000
Typ: DK U-F DK5 0-10V
Ausführung:
DC/f-Wandler, Eingang : 0-10 V, Ausgang : Frequenz, 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8283810001
Typ: DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
Ausführung:
Frequenzsignalwandler, Eingang : Frequenz, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, Ausgang : 0-10 V