Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Passivtrenner, Eingang : 0-20 mA, (schleifengespeißt), Ausgang : 0-20 mA
Best.-Nr. 8411190000
Typ MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
GTIN (EAN) 4008190992736
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 63,2 mm
Tiefe (inch) 2,488 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Länge 91 mm
Länge (inch) 3,583 inch
Nettogewicht 44,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Eingang

Ansprechstrom <100 µA
Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0(4)...20 mA Stromschleife
Spannungsfall 2,5...3 V bei 20 mA

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 0...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz
Lastwiderstand / Strom ≤ 500 Ω

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang
Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
Konfiguration keine
Langzeitdrift 0
Temperaturkoeffizient ≤ 50 ppm/K vom Messwert bei 0 Ω Lastwiderstand
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung über Eingangsmesskreis

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 100 V
EMV-Normen EN 61000-6
Galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang
Prüfspannung 0,3 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie I

Anschlussdaten

Anschlussart Zugfederanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 6 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 91/ 6/ 63,2 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA
Spannungsfall               2,5... 3 V bei 20 mA

Ausgang                       0/4...20 mA
Lastwiderstand             < 500 Ohm
Übertragungsfehler        < 0,1 % v. E.
Hilfsenergie                   0/4...20 mA Eingangsstromschleife
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+60 °C
Trennung                       EN 50178 ,  2-Wege-Trennung bis 510 Veff
Zulassungen                 cURus, CSA

Typ                              MCZ CCC 0-20mA/0-20mA

Ausschreibungstext kurz

Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 6 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E141197

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.