Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FP-BOX GK FOR UREMOTE
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 8000025773
Typ FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN) 4050118473216
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 129 mm
Tiefe (inch) 5,079 inch
Höhe 181 mm
Höhe (inch) 7,126 inch
Breite 192 mm
Breite (inch) 7,559 inch
Nettogewicht 1.066 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -20 °C...+45 °C
Betriebstemperatur -20 °C...45 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

Allgemeine Angaben

Halogene Nein
Schutzart IP54
Silikone Nein
Werkstoff Polycarbonat
Deckelbefestigung Kreuzschlitzschrauben PZ2

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Temperaturbereich abhängig von der Verlustleistung der Einbaumodule
Beispielkonfiguration für Umgebungstemperatur + 45 °C:
  • PN-Koppler
  • 8DI (8x 50 mA)
  • 4DO (4x 500 mA)
Die Rundleitungsdichtung RKDG D17 PT6 - 4324010000 ist gleichzeitig Trägerdichtung für Mehrfachdichteinsätze.

Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 4x4 mm (2443760000)
Sensor-Aktor Leitungen Ø 4 mm:
  • M8 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M8…-3-…U
  • M12 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M12BG-3-…U
Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 2 x 6,5 mm(2443800000):
  • IE Leitung Ø 6,5 mm Typ: IE-C5DD4UG…...
  • 24 V Leitung Ø 6,5 mm Bspw. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.