Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
THM MMP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Typ THM MMP
Best.-Nr. 2430920000
Ausführung Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 dpi, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
GTIN (EAN) 4050118440973
VPE 1 Stück
Lieferfähigkeit Lagerartikel

Abmessungen und Gewichte

Breite 253 mm
Breite (inch) 9,961 inch
Höhe 320 mm
Höhe (inch) 12,598 inch
Tiefe 253 mm
Tiefe (inch) 9,961 inch
Gewicht 3,8 Kg
Nettogewicht 5.800 Kg

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb Nein
Aufdruckverfahren Thermotransfer
Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Druckertreiber Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Druckgeschwindigkeit 125 mm/s
Druckqualität 300 dpi
Lieferumfang THM MMP, Handbuch, USB-Kabel, Netzkabel, Eurostecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Software M-Print® PRO, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze
Markierertyp MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Schnittstelle USB, LAN
Software M-Print® PRO
Systemvoraussetzung PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Typ THM MMP
Versorgungsspannung 100…240 V AC

Downloads

Produktänderungsmitteilung
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC000610
ETIM 6.0 EC000610
eClass 6.2 19-14-01-04
eClass 7.1 24-32-11-02
eClass 8.1 24-32-11-90
eClass 9.0 24-32-11-90
eClass 9.1 24-32-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2457760000
Typ: THM MMP CASE
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leerbox / Koffer
 
Best.-Nr. : 1331600000
Typ: THM MMP CUTTER
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schneidkit
 
Best.-Nr. : 1302920000
Typ: THM MMP EXT.RH
Lieferzeit auf Anfrage
 
Best.-Nr. : 1416330000
Typ: THM MMP PERFORATOR
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schneidkit