Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAI-4-M-MVV-M12 1:1
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Haubenversion, M12, 400 V, S-codiert, LED: Ja, Initiator LED: , Beschaltungstyp:
Best.-Nr. 2009620000
Typ SAI-4-M-MVV-M12 1:1
GTIN (EAN) 4050118396041
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 100 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 - 80°C

Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP68
Steckplatz Codierung  S-codiert
Polzahl 4
Anzahl Kontaktbuchsen
Anschlussgewinde M12
Verschmutzungsgrad 3
Brandverhalten V-0
Steckzyklen ≥ 50
LED Ja
LED Farbe für Betriebsfunktion Nein

Anschlussdaten

Leiteraußendurchmesser, min. 10 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 14 mm
Abmantelisolierlänge 40 mm
Verschraubung M 20
Klemmbereich, min. 0,2 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Stauraum Standard
Verteilerabgang Haubenversion
Anschlussart PE Schraubanschluss

Elektrische Daten

Nennspannung, max. 400 V
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 36 A
Summenstrom 144 A
Strom pro Signal 12 A
Potenzialtrennung vorhanden Nein

Technische Daten Kabel

Leiteraußendurchmesser, max. 14 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 10 mm
Polzahl 4

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial Pocan
Verteilermaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grau, RAL 7032
Haubendichtungsmaterial Viton
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Kontaktträgermaterial PBT (UL 94 V0)

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1542580000
Typ: SAI-4-M-MVV-M12 S-COD
Ausführung:
Haubenversion, M12, 400 V, S-codiert, LED: Ja, Initiator LED: , Beschaltungstyp:
 
Best.-Nr. : 2085620000
Typ: SAI-6-M-MVV-M12 S-COD
Ausführung:
Haubenversion, M12, 400 V, S-codiert, LED: Ja, Initiator LED: , Beschaltungstyp: