Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BH-V05M
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr. 1963530000
Typ IE-BH-V05M
GTIN (EAN) 4032248645626
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22,4 mm
Tiefe (inch) 0,882 inch
Höhe 40 mm
Höhe (inch) 1,575 inch
Breite 28 mm
Breite (inch) 1,102 inch
Nettogewicht 33,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Allgemeine Daten

Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Montageart 2 Schrauben
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 5
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1962540000
Typ: IE-PH-V05M
Ausführung:
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
 
Best.-Nr. : 1993540000
Typ: IE-PH-AD-V05M-RJ45
Ausführung:
Ersatz-Einsatzträger, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106