Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 Bayonett Metall
V1 Bayonett Kunststoff
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Einsätze
Sets - RJ45
Leergehäuse
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
1963500000
Typ
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645596
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
4,4 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A
Beschaltung
TIA-568A
Dichtungsmaterial
NBR
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1963160000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ausführung
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
1963500000
Typ
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645596
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A
Beschaltung
TIA-568A
Dichtungsmaterial
NBR
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1963160000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.