Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-V05M-RJ45-TH
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stecker RJ45 Crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. 1963110000
Typ IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN) 4032248651610
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 83,28 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 Crimp
Artikelbeschreibung Variante 5
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Isolationsdurchmesser, min. 0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,05 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.36...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 26/1...AWG 24/1
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-Klassifikation M M3
MICE-Klassifikation I I3
MICE-Klassifikation C C1
MICE-Klassifikation E E3
Manteldurchmesser, min. 5 mm
Manteldurchmesser, max. 12 mm
Schirmung 360°-Rundumgehäuse
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1963200000
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 1271250000
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 1077300000
Typ: IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 1963460000
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 1963700000
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Best.-Nr. : 1963510000
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-C
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)