Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WS 8/6 PLUS MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1951880000
Typ WS 8/6 PLUS MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248632114
VPE 600 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 0,112 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 6 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.