Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
Buchse
Buchse (geschirmt)
Buchse Rast
Buchse mit LED
Stift
Stift (geschirmt)
gerade
gewinkelt
3-polig
4-polig
5-polig
8-polig
PUR halogenfrei schwarz (U)
PVC schwarz (V)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1927310500
Typ
SAIL-M8W-3-5.0V
GTIN (EAN)
4032248575787
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
146 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M12 / M8
Anzugsdrehmoment
M8: 0,5 - 0,6 Nm
Ausführung
Stift, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Messing, vernickelt
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Technische Daten Kabel
Aderquerschnitt
0,25 mm²
Außendurchmesser
4.5 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
5 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
3
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-2372994
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Stecker links
Stecker links
M8, IP69, Stiftkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktmaterial Buchse
CuZn35PB2
Kontaktmaterial Stift
CuZn35PB2
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
freies Leiterende
Steckzyklen
≥ 100
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Best.-Nr. :
1927310150
Typ:
SAIL-M8W-3-1.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1927311000
Typ:
SAIL-M8W-3-10V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1927310300
Typ:
SAIL-M8W-3-3.0V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1927310500
Typ
SAIL-M8W-3-5.0V
GTIN (EAN)
4032248575787
VPE
1 Stück
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Anschlussgewinde
M12 / M8
Anzugsdrehmoment
M8: 0,5 - 0,6 Nm
Ausführung
Stift, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Messing, vernickelt
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Aderquerschnitt
0,25 mm²
Außendurchmesser
4.5 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
5 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
3
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-2372994
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Stecker links
M8, IP69, Stiftkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktmaterial Buchse
CuZn35PB2
Kontaktmaterial Stift
CuZn35PB2
Kontaktoberfläche
vergoldet
Stecker rechts
freies Leiterende
Steckzyklen
≥ 100
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E307231
Best.-Nr. :
1927310150
Typ:
SAIL-M8W-3-1.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1927311000
Typ:
SAIL-M8W-3-10V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1927310300
Typ:
SAIL-M8W-3-3.0V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12 / M8, Polzahl : 3, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.