Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-VSCD-M12W-1.5U
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, CD
Best.-Nr. 1857730150
Typ SAIL-VSCD-M12W-1.5U
GTIN (EAN) 4032248404155
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 101 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde sonstige
Anzugsdrehmoment M3 Befestigungsschraube: 0,4 Nm, M2,5 Befestigungsschraube: 0,3 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stecker gewinkelt - Ventilstecker
Codierung Bauform C DIN (8 mm), M12 = A-codiert
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche verzinnt
LED Ja
Nennspannung 24 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Schutzbeschaltung Zener-Diode
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,5 mm²
Außendurchmesser 4.6 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 2 Mio
Farbcodierung braun, blau, grün / gelb
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 200 m/s
Halogene Nein
Isolation PP
Kabellänge 1,5 m
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 3
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -50...80 °C
Torsionsfestigkeit 0 °/m

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1857731000
Typ: SAIL-VSCD-M12W-10U
Ausführung:
Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, CD
 
Best.-Nr. : 1857730300
Typ: SAIL-VSCD-M12W-3.0U
Ausführung:
Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, CD
 
Best.-Nr. : 1857730500
Typ: SAIL-VSCD-M12W-5.0U
Ausführung:
Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, CD