Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…600 V AC, Dauerstrom: 52 A (AC51) bei 40 °C, montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W, Schraubanschluss
Best.-Nr.
1406240000
Typ
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
GTIN (EAN)
4050118206746
VPE
2 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2022-09-30
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
58,5 mm
Höhe (inch)
2,303 inch
Breite
45 mm
Breite (inch)
1,772 inch
Nettogewicht
87 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-55 °C...125 °C
Betriebstemperatur
-55 °C...100 °C
Feuchtigkeit
40...85 % (indoor), keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
68d07448-41d4-40df-bc1f-f0c4ff99974f
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E360862
Steuerseite
Nennsteuerspannung
3,5…32 V DC
Nennsteuerstrom
13,4 mA DC (±20 %)
Nennleistung
≤ 280 mW
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Suppressordiode
Eingangsfrequenz
10 Hz
Lastseite
Nennschaltspannung
24…600 V AC
Dauerstrom
52 A (AC 51) @ 40 °C @ montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W
max. Schaltstrom
60 A
Lastkategorie
AC 51
Einschaltstrom
400 A (10 ms)
Impulsbelastung, Grenzstrom
700 A (10 ms), nicht wiederkehrend
Grenzlastintegral (I²t) <10 ms
2.450 A²s
Einschaltverzögerung
≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Spannungsfall bei max. Last
≤1,35 V
Leckstrom
≤ 1 mA
min. Schaltstrom
5 mA
Kurzschlussfest
Nein
Schutzschaltung Lastseite
Varistor
Kontaktausführung
1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung
50 / 60 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung)
10 Hz
Allgemeine Daten
Ausführung
1-phasig ohne Kühlkörper (nullspannungsschaltender Ausgang)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…600 V AC, Dauerstrom: 52 A (AC51) bei 40 °C, montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W, Schraubanschluss
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.