Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON COPL 121209
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 57.5 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
Best.-Nr. 1390970000
Typ KLIPPON COPL 121209
GTIN (EAN) 4050118191127
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,8 mm
Tiefe (inch) 0,031 inch
Höhe 57,5 mm
Höhe (inch) 2,264 inch
Breite 177 mm
Breite (inch) 6,968 inch
Wandstärke, min. 0,8 mm
Wandstärke, max. 0,8 mm
Nettogewicht 13 g

Allgemeine Angaben

Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche glänzend, unbehandelt
Werkstoff Messing

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002623
ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623
ETIM 9.0 EC002623
ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-18-92-64
ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14
ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1390910000
Typ: KLIPPON COPL 080806
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 32.5 mm, Breite: 101 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390920000
Typ: KLIPPON COPL 081106
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 33.5 mm, Breite: 131 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390930000
Typ: KLIPPON COPL 081606
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 33.5 mm, Breite: 181 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390940000
Typ: KLIPPON COPL 081906
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 32.5 mm, Breite: 211 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390950000
Typ: KLIPPON COPL 082306
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 33.5 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390980000
Typ: KLIPPON COPL 122209
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 57.5 mm, Breite: 275 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1390990000
Typ: KLIPPON COPL 161609
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 60.5 mm, Breite: 239 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391000000
Typ: KLIPPON COPL 162609
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 60.5 mm, Breite: 339 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391010000
Typ: KLIPPON COPL 163609
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 60.5 mm, Breite: 438 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391020000
Typ: KLIPPON COPL 165609
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 60.5 mm, Breite: 656 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391030000
Typ: KLIPPON COPL 252512/16
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 85.5 mm, Breite: 424 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391040000
Typ: KLIPPON COPL 254012/16
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 85.5 mm, Breite: 567 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391050000
Typ: KLIPPON COPL 256012
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 85.5 mm, Breite: 785 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
 
Best.-Nr. : 1391070000
Typ: KLIPPON COPL 404012
Ausführung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: 85.5 mm, Breite: 722 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt