Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr.
1334800000
Typ
UR20-16AUX-GND-I
GTIN (EAN)
4050118138221
VPE
1 Stück
Verpackung
Karton
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
84 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzahl
16 ???New14???
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Hilfsmodul
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Rückwandbus, max.
48 Mbit
Versorgung
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, aus Eingangs- oder Ausgangsstrompfad / FE
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001600
ETIM 7.0
EC001600
ETIM 8.0
EC001600
ETIM 9.0
EC001600
ECLASS 9.0
27-24-26-10
ECLASS 9.1
27-24-26-10
ECLASS 10.0
27-24-26-10
ECLASS 11.0
27-24-26-10
ECLASS 12.0
27-24-26-10
ECLASS 13.0
27-24-26-10
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
AUX-GND-I
16-poliges Potentialverteilungsmodul 0V für Eingangsstrompfad
Versorgungsspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Gewicht: 84 g
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-GND-I
Best.-Nr. :
1334790000
Typ:
UR20-16AUX-FE
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334810000
Typ:
UR20-16AUX-GND-O
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334770000
Typ:
UR20-16AUX-I
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334780000
Typ:
UR20-16AUX-O
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
2919660000
Typ:
UR20-AUX-VSYS
Ausführung:
Zubehör, IP20
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr.
1334800000
Typ
UR20-16AUX-GND-I
GTIN (EAN)
4050118138221
VPE
1 Stück
Verpackung
Karton
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
84 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
PUSH IN
Anzahl
16 ???New14???
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Feldbusprotokoll
PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Hilfsmodul
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Rückwandbus, max.
48 Mbit
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, aus Eingangs- oder Ausgangsstrompfad / FE
ETIM 6.0
EC001600
ETIM 7.0
EC001600
ETIM 8.0
EC001600
ETIM 9.0
EC001600
ECLASS 9.0
27-24-26-10
ECLASS 9.1
27-24-26-10
ECLASS 10.0
27-24-26-10
ECLASS 11.0
27-24-26-10
ECLASS 12.0
27-24-26-10
ECLASS 13.0
27-24-26-10
Ausschreibungstext lang
AUX-GND-I
16-poliges Potentialverteilungsmodul 0V für Eingangsstrompfad
Versorgungsspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Gewicht: 84 g
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-GND-I
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
1334790000
Typ:
UR20-16AUX-FE
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334810000
Typ:
UR20-16AUX-GND-O
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334770000
Typ:
UR20-16AUX-I
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
1334780000
Typ:
UR20-16AUX-O
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Potentialverteiler
Best.-Nr. :
2919660000
Typ:
UR20-AUX-VSYS
Ausführung:
Zubehör, IP20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.