Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ethernetschnittstelle zu Versorgung ⁄ Funktionserde zu Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle
31,2 V DC / 0,9 kV rms an Sekundärstromkreisen, Basisisolierung
Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ein(Aus-)gang zu Aus(Ein-)gang ⁄ Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle
300 Vrms / 1,7 kV rms an Sekundärstromkreisen, Verstärkte Isolierung
Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Funktionserde zu Eingang ⁄ Ausgang
300 Vrms / 1,1 kV rms an Sekundärstromkreisen, Basisisolierung
EMV-Normen
EN 61326-1:2006
Empfehlungen
Namur NE43, Namur NE44, Namur NE107
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung / Ethernet
Verschmutzungsgrad
2
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss/ RJ45- Steckverbinder
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Mit ACT20C präsentiert Weidmüller einen komplett neuen Typ von Signalwandler. Das kompakt ausgeführten Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und liefert neben Signalen präzise Informationen über den Zustand von Sensorik, Signalverarbeitung und Verdrahtung.
Als Signalwandler trennt, skaliert und wandelt ACT20C analoge Strom- und Spannungssignale und ist mit der Software „WI-Manager“ direkt oder über ein Ethernet Netzwerk konfigurierbar. Die Software basiert auf der herstellerneutralen FDT/DTM-Technologie.
Der ACT20C ist speziell für die Prozessautomation entwickelt, um dort an vernetzte Geräte kontinuierlich Messwerte und Statusinformation weiterzuleiten. Dies ermöglicht bei Normalbetrieb, bei einer Störung, im Wartungsfall oder bei der Konfiguration über das Netzwerk eine präzise Darstellung des aktuellen Gerätezustandes. Im Fehlerfall liefert ACT20C präzise Information für die Fehleranalyse und kann so zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit beitragen.
Mit ACT20C präsentiert Weidmüller einen komplett neuen Typ von Signalwandler. Das kompakt ausgeführten Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und liefert neben Signalen präzise Informationen über den Zustand von Sensorik, Signalverarbeitung und Verdrahtung.
Als Signalwandler trennt, skaliert und wandelt ACT20C analoge Strom- und Spannungssignale und ist mit der Software „WI-Manager“ direkt oder über ein Ethernet Netzwerk konfigurierbar. Die Software basiert auf der herstellerneutralen FDT/DTM-Technologie.
Der ACT20C ist speziell für die Prozessautomation entwickelt, um dort an vernetzte Geräte kontinuierlich Messwerte und Statusinformation weiterzuleiten. Dies ermöglicht bei Normalbetrieb, bei einer Störung, im Wartungsfall oder bei der Konfiguration über das Netzwerk eine präzise Darstellung des aktuellen Gerätezustandes. Im Fehlerfall liefert ACT20C präzise Information für die Fehleranalyse und kann so zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit beitragen.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.