Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFR 3/21 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix R, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, weiß
Best.-Nr. 1318750000
Typ SFR 3/21 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118124514
VPE 256 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 5,8 mm
Breite (inch) 0,228 inch
Nettogewicht 0,316 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Breite 5,8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Schriftfeldgröße 21 x 4.6 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 1.5 - 2.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 3 - 3.7 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 3,7 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 3 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1318710000
Typ: SFR 1/21MC NE WS
Ausführung:
SlimFix R, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1318730000
Typ: SFR 2/21 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix R, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 5.8 mm, weiß