Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS 16IO 2W F-L H Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
Best.-Nr. 1311870000
Typ RS 16IO 2W F-L H Z
GTIN (EAN) 4050118114270
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 72 mm
Tiefe (inch) 2,835 inch
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 122 mm
Breite (inch) 4,803 inch
Nettogewicht 334,16 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal grün
Trennung je Kanal Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Sicherung durch Kanal 500 mA
Versorgungsspannungs-LED-Status gelb
Spannungsversorgungssicherung 3,15 A
Massepolarität positiv oder negativ wählbar über Steckbrücke

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 20-poliger Stecker
Verdrahtungssytem 2-Draht

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 24 V DC ± 10%
Maximalstrom pro Kanal 1 A
Betriebsstrom Gesamt 2 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Abisolierlänge 6 mm

Downloads

Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9445530000
Typ: RS 8IO 2W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445630000
Typ: RS 12IO 2W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445700000
Typ: RS 16IO 1W H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311750000
Typ: RS 16IO 1W H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445710000
Typ: RS 16IO 1W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311770000
Typ: RS 16IO 1W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445810000
Typ: RS 16IO 1W I-L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311780000
Typ: RS 16IO 1W I-L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445720000
Typ: RS 16IO 2W H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311790000
Typ: RS 16IO 2W H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445730000
Typ: RS 16IO 2W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311800000
Typ: RS 16IO 2W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 1311810000
Typ: RS 16IO 2W I H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311820000
Typ: RS 16IO 2W I H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 1311830000
Typ: RS 16IO 2W I-L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445820000
Typ: RS 16IO 2W F H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311840000
Typ: RS 16IO 2W F H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 1311850000
Typ: RS 16IO 2W F-L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445760000
Typ: RS 16IO 3W H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311880000
Typ: RS 16IO 3W H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445770000
Typ: RS 16IO 3W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1311890000
Typ: RS 16IO 3W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9447770000
Typ: RS16ES-T-L H/Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445900000
Typ: RS 32IO 1W H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445910000
Typ: RS 32IO 1W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9447910000
Typ: RS 32IO 1W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445870000
Typ: RS 32IO 1W I-L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445930000
Typ: RS 32IO 2W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9447930000
Typ: RS 32IO 2W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9445950000
Typ: RS 32IO 2W I-L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445980000
Typ: RS 32IO 2W F H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445960000
Typ: RS 32IO 3W H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445970000
Typ: RS 32IO 3W L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9447970000
Typ: RS 32IO 3W L H Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 9441500000
Typ: RS 16IO 1W R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441860000
Typ: RS 16IO 1W I R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441700000
Typ: RS 16IO 2W R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441560000
Typ: RS 16IO 2W F R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441600000
Typ: RS 16IO 3W I R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441510000
Typ: RS 32IO 1W R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441870000
Typ: RS 32IO 1W I R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441710000
Typ: RS 32IO 2W R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9441570000
Typ: RS 32IO 2W F R S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 9445750000
Typ: RS 16IO 2W I-L H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1431700000
Typ: RS 16IO 2W I-L 2H S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss