Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M16BW-12-1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M16, Polzahl: 12, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Ja
Best.-Nr. 1259010150
Typ SAIL-M16BW-12-1.5U
GTIN (EAN) 4050118146769
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 153 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M16
Anzugsdrehmoment M16: 0,6 Nm
Ausführung Buchse, gewinkelt
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 1012 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Messing, vernickelt
Nennspannung 60 V
Nennstrom 3 A
Schutzart IP67
Steckzyklen ≥ 500
Temperaturbereich Gehäuse -25 … +70 °C
Verschmutzungsgrad 1
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,25 mm²
Außendurchmesser 7 mm ± 0.2 mm
Biegeradius min., bewegt 15 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 8 x Kabeldurchmesser
Farbcodierung weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, schwarz, violett, grau / rosa, rot / blau
Geschirmt Nein
Halogene Ja
Isolation PVC
Kabellänge 1,5 m
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 12
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -5...70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -25...70 °C
Torsionsfestigkeit 0 °/m

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 1012 Ω
Nennspannung 60 V

Stecker links

Stecker links M16, IP67, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial PUR
Kontaktoberfläche vergoldet
Stecker rechts freies Leiterende
Steckzyklen ≥ 500

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1259011000
Typ: SAIL-M16BW-12-10U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M16, Polzahl: 12, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Ja
 
Best.-Nr. : 1259010300
Typ: SAIL-M16BW-12-3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M16, Polzahl: 12, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Ja
 
Best.-Nr. : 1259010500
Typ: SAIL-M16BW-12-5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M16, Polzahl: 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Ja