Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
         

Delivery incl. dust caps

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung POF-Repeater, FreeCon, IP65
Best.-Nr. 1253240000
Typ IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN) 4050118045833
VPE 1 Stück
Produktalternative 2455360000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53 mm
Tiefe (inch) 2,087 inch
Breite 100 mm
Breite (inch) 3,937 inch
Länge 130,4 mm
Länge (inch) 5,134 inch
Nettogewicht 725,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Beschaltung PROFINET
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Datenschnittstelle PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Gehäusebasismaterial Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Powerschnittstelle PROFINET PushPull Power
Schutzart IP65
Steckzyklen ≥ 100

Allgemeine Standards

Netzwerk-Standard IEC 61158, IEC 61784
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Elektrische Eigenschaften

Baudrate 100 MB
Betriebsspannung 24 V
Betriebsspannungsbereich 18…30 V DC
LED-Anzeige FO1: Port aktiv, FO2: Port aktiv, SF: Sammelfehler, BF: Busfehler, US1: Spannung 1 (Elektronik), US2: Spannung 2
Protokoll PROFINET IRT
Stromaufnahme typ. 200 mA

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000732
ETIM 7.0 EC000732
ETIM 8.0 EC000732
ETIM 9.0 EC000732
ECLASS 9.0 19-17-02-06
ECLASS 9.1 19-17-01-25
ECLASS 10.0 19-17-02-06
ECLASS 11.0 19-17-02-06
ECLASS 12.0 19-17-02-06
ECLASS 13.0 19-17-02-06

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2581810000
Typ: IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
Ausführung:
PROFINET Kupferrepeater, FreeCon, IP65
 
Best.-Nr. : 2455360000
Typ: IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Ausführung:
PROFINET POF-Repeater, FreeCon, IP65