Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-SCRJ1-SM
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stecker LWL, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode, IP20
Best.-Nr. 1206740000
Typ IE-PS-SCRJ1-SM
GTIN (EAN) 4032248988396
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51 mm
Tiefe (inch) 2,008 inch
Höhe 14,7 mm
Höhe (inch) 0,579 inch
Breite 8,95 mm
Breite (inch) 0,352 inch
Nettogewicht 16,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Anschluss 1 SCRJ
Anschluss 2 kleben, crimpen, polieren
Artikelbeschreibung Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB
Einzeladerdurchmesser, max 1,4 mm
Einzeladerdurchmesser, min 0,6 mm
Farbe sonstige
Fasertyp GOF, Singlemode
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial PC UL 94 V0
Gehäusematerial Einsatz Zinkdruckguss
Kabelabzugskraft, min. 100 N
Manteldurchmesser, max. 3 mm
Manteldurchmesser, min. 2,8 mm
Material Crimphülse Kupfer, vernickelt
Material Druckfeder Edelstahl
Material Ferrule Zirkonia
Material Knickschutztülle TPE
Material Staubschutzkappe TPE
Rückflussdämpfung ≥ 40 dB
Schutzart IP20
Steckzyklen 1000

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-24
Zertifikat-Nr. (UL) E477798

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22

Zulassungen

Zulassungen UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E477798

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2564950000
Typ: IE-PS-SCRJ1-POF-QA
Ausführung:
Stecker LWL wiederanschließbar, Steckereinsatz SCRJ, POF, IP20
 
Best.-Nr. : 1206720000
Typ: IE-PS-SCRJ1-POF
Ausführung:
Stecker LWL, Steckereinsatz SCRJ, POF, IP20
 
Best.-Nr. : 1278420000
Typ: IE-SCRJ1-IP20-POF-100
Ausführung:
Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP20