Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-V14M-2SC-POF
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
Best.-Nr. 1191550000
Typ IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN) 4032248974436
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 79,9 mm
Tiefe (inch) 3,146 inch
Höhe 26,8 mm
Höhe (inch) 1,055 inch
Breite 22,7 mm
Breite (inch) 0,894 inch
Nettogewicht 54,24 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Anschluss 1 SCRJ
Anschluss 2 Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden
Artikelbeschreibung Variante 14, SC-RJ POF
Einfügungsdämpfung ≤ 1,0 dB
Farbe silber
Fasertyp POF
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Gehäusematerial Einsatz PA, Zinkdruckguss
Manteldurchmesser, max. 10 mm
Manteldurchmesser, min. 5 mm
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2568260000
Typ: IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Ausführung:
Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, wiederanschließbar, IP67
 
Best.-Nr. : 1062590000
Typ: IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
Ausführung:
Flansch LWL, IP67, Variante 14 Zentralverschraubung, SCRJ Duplex-Kupplung, Multimode, POF
 
Best.-Nr. : 1058120000
Typ: IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
Ausführung:
Flansch LWL, IP67, Variante 14 Normflansch, SCRJ Duplex-Kupplung, Multimode, POF
 
Best.-Nr. : 1062600000
Typ: IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
Ausführung:
Flansch LWL, IP67, Variante 14 Zentralverschraubung, SCRJ Duplex-Kupplung, Singlemode
 
Best.-Nr. : 1058140000
Typ: IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
Ausführung:
Flansch LWL, IP67, Variante 14 Normflansch, SCRJ Duplex-Kupplung, Singlemode