Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ELS 6/30 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung ELS, Einlegemarkierer, 30 x 6 mm, weiß
Best.-Nr. 1191390000
Typ ELS 6/30 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248974177
VPE 80 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,8 mm
Tiefe (inch) 0,031 inch
Höhe 30 mm
Höhe (inch) 1,181 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 0,813 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Einlegemarkierer
Anzahl je Bogen 16 
Ausführung selbstklebend
Breite 6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1045570000
Typ: ELS 6/30 MC NE WS
Ausführung:
ELS, Einlegemarkierer, 30 x 6 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1045580000
Typ: ELS 6/30 MC NE GE
Ausführung:
ELS, Einlegemarkierer, 30 x 6 mm, gelb