Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Anschlusskabel für Sensoren und Aktoren
Anschlussleitungen für Datenübertragungen
Sammelleitungen für SAI-Haubenverteiler und M23
Rohkabel – POF
Single Pair Ethernet (SPE) – Verbindungskabel
PROFINET-Kabel
Standard Ethernet – Schleppkettenkabel
Standard Ethernet – Anschlusskabel
Standard Ethernet – Installationskabel
Hybridkabel
CANopen/ DeviceNet
EtherCat
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
1172250000
Typ
IE-C5DHAG-MW
GTIN (EAN)
4032248964543
VPE
110 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
40 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Technische Daten Kabel
Anzahl der Adern
4
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Ölbeständigkeit
begrenzt
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung
125 V max.
Betriebsspannung UL
600
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Isolationswiderstand
500.000 Ω
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schirmdämpfung
85 dB bei 100 MHz
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
50 mΩ/m bei 1 MHz, 50 mΩ/m bei 10 MHz, 80 mΩ/m bei 30 MHz
Kabelaufbau
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5
Isolationsdurchmesser 2
1,75 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
9,8 mm
Manteldurchmesser, min.
9,2 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm², 6*0,5 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Zugkraft, max.
200 N
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius, min., einmalig
10 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
Ölbeständigkeit
begrenzt
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001579
ETIM 7.0
EC001579
ETIM 8.0
EC001579
ETIM 9.0
EC001579
ECLASS 9.0
27-06-20-01
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 12.0
27-06-01-05
ECLASS 13.0
27-06-01-05
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2763660000
Typ:
IE-C5DHAG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Best.-Nr. :
2763460000
Typ:
IE-C5DHAG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Ausführung
Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
1172250000
Typ
IE-C5DHAG-MW
GTIN (EAN)
4032248964543
VPE
110 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Anzahl der Adern
4
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Ölbeständigkeit
begrenzt
Betriebsspannung
125 V max.
Betriebsspannung UL
600
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Isolationswiderstand
500.000 Ω
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schirmdämpfung
85 dB bei 100 MHz
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
50 mΩ/m bei 1 MHz, 50 mΩ/m bei 10 MHz, 80 mΩ/m bei 30 MHz
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5
Isolationsdurchmesser 2
1,75 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
9,8 mm
Manteldurchmesser, min.
9,2 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm², 6*0,5 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Zugkraft, max.
200 N
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius, min., einmalig
10 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
Ölbeständigkeit
begrenzt
ETIM 6.0
EC001579
ETIM 7.0
EC001579
ETIM 8.0
EC001579
ETIM 9.0
EC001579
ECLASS 9.0
27-06-20-01
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 12.0
27-06-01-05
ECLASS 13.0
27-06-01-05
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2763660000
Typ:
IE-C5DHAG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Best.-Nr. :
2763460000
Typ:
IE-C5DHAG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.