Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Patchkabel der Cabinet Line
Patchkabel für Smart Metering
Patchkabel Cat.6 LSZH grau
Patchkabel Cat. 6 LSZH orange
Patchkabel Cat.6 LSZH schwarz
Patchkabel Cat.6 LSZH blau
Patchkabel Cat.6 LSZH grün
Patchkabel Cat.6 LSZH magenta
Patchkabel Cat. 6 LSZH violett
Patchkabel Cat.6 LSZH rot
Patchkabel Cat.6 LSZH gelb
Patchkabel Cat.6 LSZH crossover grau
Patchkabel Cat.6 PUR grün
Patchkabel Cat.5 PVC grün
Patchkabel Cat.5 PUR grün
Systemkabel Cat.6 PUR IP20-IP20
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
Best.-Nr.
1166020020
Typ
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956838
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
94 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norm Aufbau
UL-Style 2879 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norm Aufbau
UL-Style 2879 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Stecker
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
48 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Schirmdämpfung
55 dB bei 30-600 MHz
Schleifenwiderstand
150 Ω/km
Signallaufzeit
5,13 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
750 V DC, 1 min
Transferimpedanz
15 mΩ/m bei 1 MHz, 20 mΩ/m bei 10 MHz, 30 mΩ/m bei 30 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Durchmesser Adernpaar
2,4 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
0,98 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,8 mm
Manteldurchmesser, min.
5,4 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie, Plastikfolie
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Mantelmaterial
0,5 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
70 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Ja
Stecker links
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Alle anzeigen
0,5 m
1 m
1,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020005
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Länge:
0,5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020010
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Länge:
1 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020015
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Länge:
1,5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020030
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Länge:
3 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020050
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Länge:
5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020100
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Länge:
10 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020150
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Länge:
15 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020200
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Länge:
20 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020250
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Länge:
25 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
Ausführung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
Best.-Nr.
1166020020
Typ
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956838
VPE
1 Stück
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
94 g
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norm Aufbau
UL-Style 2879 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norm Aufbau
UL-Style 2879 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
48 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Schirmdämpfung
55 dB bei 30-600 MHz
Schleifenwiderstand
150 Ω/km
Signallaufzeit
5,13 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
750 V DC, 1 min
Transferimpedanz
15 mΩ/m bei 1 MHz, 20 mΩ/m bei 10 MHz, 30 mΩ/m bei 30 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Übertragungsrate
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Durchmesser Adernpaar
2,4 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
0,98 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
5,8 mm
Manteldurchmesser, min.
5,4 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie, Plastikfolie
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Mantelmaterial
0,5 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
70 %
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
Ja
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
Alle anzeigen
0,5 m
1 m
1,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020005
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Länge:
0,5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020010
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Länge:
1 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020015
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Länge:
1,5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020030
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Länge:
3 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020050
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Länge:
5 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020100
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Länge:
10 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020150
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Länge:
15 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020200
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Länge:
20 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
Stecker links:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1166020250
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Typ:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Länge:
25 m
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.