TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
Nr zam.
1132260000
Typ
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
GTIN (EAN)
4050118049374
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
15 mm
Głębokość (cale)
0,591 inch
Wysokość
28 mm
Wysokość (cale)
1,102 inch
Szerokość
5 mm
Szerokość (cale)
0,197 inch
Masa netto
5,2 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
MTTF
1 162 a
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
2.5 V DC...5 V DC...6 V DC
znamionowy prąd sterujący
15 mA DC (±10%)
moc znamionowa
80 mW
Wskazanie statusu
Nie
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
24...240 V AC
Ciągły prąd
1 A
znamionowy prąd załączający
1 A
Początkowy prąd rozruchowy
15 A / 10 ms
Opóźnienie włączenia
<11 ms
Opóźnienie wyłączenia
<11 ms
spadek napięcia przy maks. obciążeniu
≤ 1 V
Prąd upływowy
<1.5 mA
min. prąd włączalny
20 mA
odporny na zwarcia
Nie
Obwód ochronny strona obciążenia
Człon RC
Typ zestyku
1 zestyk zwierny (Triak (przełączanie w zerze))
Zakres częstotliwości napięcia wyjściowego
50 / 60 Hz
Dane ogólne
Barwny
czarny
Koordynacja izolacji
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 18 V DC - 24 V DC - 30 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 18 V DC - 24 V DC - 30 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze wtykowe
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.