Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Lösungen für Smart Metering
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Universal-Vorverkabelungssystem
Vorverkabelungssystem für Byte
Verdrahtungssystem mit Frontadaptern
SPS-Ein-/Ausgabemodule
Schnittstellen für Ausgangssignale
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Schnittstelle, RSM PLC, 32 with switch, RCL, Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1129180000
Typ
RSM-32 PLC SW 1CO Z
GTIN (EAN)
4032248910618
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Abmessungen und Gewichte
Höhe
68 mm
Höhe (inch)
2,677 inch
Breite
109 mm
Breite (inch)
4,291 inch
Länge
497 mm
Länge (inch)
19,567 inch
Nettogewicht
1.000 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40...60 °C
Betriebstemperatur
-25...50
Allgemeine Angaben
LED-Statusanzeige pro Relais
grün
Schalter
Yes (coil side)
Sicherung pro Relais
Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status
gelb
Spannungsversorgungssicherung
2,5 A
Werkseinstellung
Gemeinsamer Minus-Anschluss
Anschluss Daten
Anschluss (Feldseite)
LMNZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite)
Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anschlussversorgung
LMNZF 5.08mm
Anzahl der Pole (Steuerungsseite)
40-poliger Stecker
Bemessungsdaten
Mechanische Lebensdauer
3 x 107 Schaltungen
Bemessungsdaten Eingang
Eingangsspannung
24 V UC ± 10%
Eingangsstrom
17 mA
Bemessungsdaten Ausgang
Relaistyp
RCL
Typ des Ausgangs
Potential-free contact
Material Kontakte
AgNi 90/10
Nennspannung
250 V AC
Maximaler AC Dauerstrom
6 A
AC-Spitzenstrom
16 A
Mindestkontaktspannung
12 V
Mindestkontaktstrom
0,01 A
Isolationskoordinaten (EN50178)
Entsprechend
DIN EN 50178
Nenn-Eingangsspannung
< 50 V AC
Nenn-Ausgangsspannung
250 V AC
Überspannungskategorie Eingang/Eingang
II
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang
II
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)
6 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC
2,5 kV
Abstand Eingang/Ausgang
≥ 5,5 mm
Abstand Eingang/Eingang
≥ 0,2 mm
Abstand Ausgang/Ausgang
≥ 1,17 mm
Anschluss Feld
Abisolierlänge
6 mm
Art der Verbindung
Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U
0,13 mm²
Flexibel mit Hülse, max.
1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min.
0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K
0,13 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max.
1,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG
AWG 26
Anschluss Versorgung
Art der Verbindung
Zugfederanschluss
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U
0,13 mm²
Fest, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K
0,13 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max.
1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min.
0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG
AWG 14
Abisolierlänge
6 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002780
ETIM 7.0
EC002780
ETIM 8.0
EC002780
ETIM 9.0
EC002780
ECLASS 9.0
27-14-11-52
ECLASS 9.1
27-24-22-16
ECLASS 10.0
27-14-11-52
ECLASS 11.0
27-14-11-52
ECLASS 12.0
27-14-11-52
ECLASS 13.0
27-14-11-52
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausführung
Schnittstelle, RSM PLC, 32 with switch, RCL, Zugfederanschluss
Best.-Nr.
1129180000
Typ
RSM-32 PLC SW 1CO Z
GTIN (EAN)
4032248910618
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Höhe
68 mm
Höhe (inch)
2,677 inch
Breite
109 mm
Breite (inch)
4,291 inch
Länge
497 mm
Länge (inch)
19,567 inch
Nettogewicht
1.000 g
Lagertemperatur
-40...60 °C
Betriebstemperatur
-25...50
LED-Statusanzeige pro Relais
grün
Schalter
Yes (coil side)
Sicherung pro Relais
Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status
gelb
Spannungsversorgungssicherung
2,5 A
Werkseinstellung
Gemeinsamer Minus-Anschluss
Anschluss (Feldseite)
LMNZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite)
Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anschlussversorgung
LMNZF 5.08mm
Anzahl der Pole (Steuerungsseite)
40-poliger Stecker
Mechanische Lebensdauer
3 x 107 Schaltungen
Eingangsspannung
24 V UC ± 10%
Eingangsstrom
17 mA
Relaistyp
RCL
Typ des Ausgangs
Potential-free contact
Material Kontakte
AgNi 90/10
Nennspannung
250 V AC
Maximaler AC Dauerstrom
6 A
AC-Spitzenstrom
16 A
Mindestkontaktspannung
12 V
Mindestkontaktstrom
0,01 A
Entsprechend
DIN EN 50178
Nenn-Eingangsspannung
< 50 V AC
Nenn-Ausgangsspannung
250 V AC
Überspannungskategorie Eingang/Eingang
II
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang
II
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)
6 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC
2,5 kV
Abstand Eingang/Ausgang
≥ 5,5 mm
Abstand Eingang/Eingang
≥ 0,2 mm
Abstand Ausgang/Ausgang
≥ 1,17 mm
Abisolierlänge
6 mm
Art der Verbindung
Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U
0,13 mm²
Flexibel mit Hülse, max.
1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min.
0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K
0,13 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max.
1,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG
AWG 26
Art der Verbindung
Zugfederanschluss
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U
0,13 mm²
Fest, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K
0,13 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max.
1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min.
0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG
AWG 14
Abisolierlänge
6 mm
ETIM 6.0
EC002780
ETIM 7.0
EC002780
ETIM 8.0
EC002780
ETIM 9.0
EC002780
ECLASS 9.0
27-14-11-52
ECLASS 9.1
27-24-22-16
ECLASS 10.0
27-14-11-52
ECLASS 11.0
27-14-11-52
ECLASS 12.0
27-14-11-52
ECLASS 13.0
27-14-11-52
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.