Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
TRZ 120VUC 2CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
Código 1124140000
Tipo TRZ 120VUC 2CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248905928
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 87,8 mm
Profundidad (pulgadas) 3,457 inch
Altura 90,5 mm
Altura (pulgadas) 3,563 inch
Anchura 12,8 mm
Anchura (pulgadas) 0,504 inch
Peso neto 44,1 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx. 60 °C
Deriva de corriente de salida (óhmica) 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Sección del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión AWG, máx. AWG 14
Tipo de conductor conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución 2
Núm. de certificación (cURus) E223759

Lado de mando

Tensión de mando nominal 120 V UC ±10 %
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Rectificadores
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
Tensión de la bobina del relé de repuesto 110 V DC

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Intensidad permanente 10 A
Tipo de contacto 2 Contacto conmutado

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Carril TS 35
Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 300 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 1,2 kVeff / 5 s
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes 2,5 kVeff
Resistencia a tensiones eléctricas de carril 4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo 6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (cURus) E223759

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal 8 mm
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1 mm²
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Paso en mm (P) 5 mm

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E223759

Productos relacionados

Código: 1124190000
Tipo: TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124080000
Tipo: TRZ 5VDC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124090000
Tipo: TRZ 12VDC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124100000
Tipo: TRZ 24VDC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124110000
Tipo: TRZ 24VUC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124120000
Tipo: TRZ 48VUC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124130000
Tipo: TRZ 60VUC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124170000
Tipo: TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124180000
Tipo: TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Código: 1124150000
Tipo: TRZ 230VUC 2CO EMPTY
Versión:
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto