Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIP-M12BW-4-1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 1108780150
Typ SAIP-M12BW-4-1.5U
GTIN (EAN) 4032248888337
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 55,8 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12
Anzugsdrehmoment M12 (Kunststoffmutter): 0,6 - 0,8 Nm
Ausführung Buchse, gewinkelt
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Kunststoff
Nennspannung 250 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+85 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Ader nach UL AWM style 10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Außendurchmesser 4.7 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung > 5 Mio.
Farbcodierung braun, weiß, blau, schwarz
Flammwidrigkeit In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 5 m/s
Halogene Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig Ja
Isolation PP
Kabellänge 1,5 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
LABS-frei Ja
Mantel nach UL AWM style 20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 4
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C
Torsionsfestigkeit 360 °/m
Torsionslänge 1 m
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811:404

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 250 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Stecker links

Stecker links M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial PUR
Kontaktmaterial Buchse CuZn35PB2
Kontaktmaterial Stift CuZn35PB2
Kontaktoberfläche vergoldet
Stecker rechts freies Leiterende
Steckzyklen ≥ 100

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1108781000
Typ: SAIP-M12BW-4-10U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1108781500
Typ: SAIP-M12BW-4-15U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1108780200
Typ: SAIP-M12BW-4-2.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1108780300
Typ: SAIP-M12BW-4-3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 1108780500
Typ: SAIP-M12BW-4-5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein