Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messingverschraubungen Ex e
Messingverschraubungen Ex e/d - Klippon® KDSW
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2L
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LC
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1W
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZ
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 4 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 4 Joule
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LCS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1WS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZS
KDSW BN O NI - Vernickelte Ausführung mit Neoprendichtung
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1075230000
Typ
KDSW M63 BN O NI 1 G63
GTIN (EAN)
4032248839636
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1184750000
Abmessungen und Gewichte
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Länge
76 mm
Länge (inch)
2,992 inch
Nettogewicht
1.321 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-35 °C...90 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, min.
2,5 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
CR
Dichtung
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-35 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
19 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
61,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
53,8 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
56 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
49,5 mm
Schlüsselweite 1
80 mm
Schlüsselweite 2
80 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L80
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
Ausführung
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1075230000
Typ
KDSW M63 BN O NI 1 G63
GTIN (EAN)
4032248839636
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1184750000
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Länge
76 mm
Länge (inch)
2,992 inch
Nettogewicht
1.321 g
Betriebstemperatur
-35 °C...90 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Armierung, min.
2,5 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
CR
Dichtung
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-35 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
19 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
61,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
53,8 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
56 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
49,5 mm
Schlüsselweite 1
80 mm
Schlüsselweite 2
80 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L80
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.