Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAP WDL2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abschlussplatte (Klemmen), 90 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
Best.-Nr. 1067800000
Typ WAP WDL2.5
GTIN (EAN) 4008190172183
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48,7 mm
Tiefe (inch) 1,917 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 1,5 mm
Breite (inch) 0,059 inch
Nettogewicht 5,085 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage

Systemkennwerte

Ausführung Abschlussplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage
rastbar Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1067700000
Typ: WAP WDL2.5/S
Ausführung:
Abschlussplatte (Klemmen), 94.5 mm x 1.5 mm, dunkelbeige