Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
Schutz von analogen Signalen (CL)
Schutz von binären Signalen (SL) von 12V, 24V, 48V und 60V
VSSC Applikation wie RS232, RS422/485 Signale sowie RTD
Einstufiger Schutz mit Varistor (MOV)
Einstufiger Schutz mit Gasableitern (GDT)
Einstufiger Schutz mit Löschbeschaltung (RC-Kombination mit MOV)
Einstufiger Schutz mit Suppressordioden (TAZ)
Zubehör (Abschlussplatten)
Direkte Erdung der Überspannungsschutzklemme auf der Tragschiene
Indirekte Erdung (FG) der Überspannungsschutzklemme über eine Funkenstrecke zur Tragschiene
VSSC4 Überspannungsschutzklemme für erdfreie binäre Sgnale ( 12V, 24V, 48V und 60V)
VSSC6 Überspannungsschutzklemme für erdfreie binäre Sgnale ( 12V, 24V, 48V und 60V)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr.
1063930000
Typ
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4032248829354
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
58,5 mm
Tiefe (inch)
2,303 inch
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
39,6 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
2.655 a
SFF
97,91 %
λges
43
PFH in 1*10-9 1/h
0,9
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
EX-Schutz-Daten
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
0.75 W
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +85 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Nein
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
5,24 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
42 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 35 ms
Nennspannung (AC)
24 V
Nennspannung (DC)
34 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
150 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
3,4 MHz
Spannungsart
AC/DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
10 A 10/1000 µs
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Eingangsstrom, max. II
300 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat
ATEX Certificate
IECEx-Zertifikat
IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise mit 24Vuc. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig eine Funkenstrecke zur hochohmigen Erdung zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme. ATEX Ausführung. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise. Ausführung:24VDC ATEX Ausführung.
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063880000
Typ:
VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063940000
Typ:
VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 200 V
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063890000
Typ:
VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr.
1063930000
Typ
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4032248829354
VPE
1 Stück
Tiefe
58,5 mm
Tiefe (inch)
2,303 inch
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
39,6 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
2.655 a
SFF
97,91 %
λges
43
PFH in 1*10-9 1/h
0,9
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
0.75 W
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +85 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Nein
Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
5,24 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
42 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 35 ms
Nennspannung (AC)
24 V
Nennspannung (DC)
34 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
150 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
3,4 MHz
Spannungsart
AC/DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
10 A 10/1000 µs
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Eingangsstrom, max. II
300 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat
ATEX Certificate
IECEx-Zertifikat
IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise mit 24Vuc. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig eine Funkenstrecke zur hochohmigen Erdung zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme. ATEX Ausführung. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise. Ausführung:24VDC ATEX Ausführung.
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063880000
Typ:
VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063940000
Typ:
VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 200 V
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr. :
1063890000
Typ:
VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.