Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M12
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 mit Schutzkappe
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M8
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20, Crimpanschlusss
Torsionskabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Anschlusskabel Kat. 5 PUR – M12
Anschlusskabel Cat.5 PUR - M12
Anschlusskabel Kat. 5 PVC – RJ45 IP20 Crimp
Anschlusskabel Cat.6A PVC - M12 X-Type
Schleppkettenkabel Kat. 6 PUR – M12, X-Typ / RJ45
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 Buchse gerade
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67, Stift gerade
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67, Stift gewinkelt
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Best.-Nr.
1044470010
Typ
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248776573
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
1 m
Länge (inch)
39,37 inch
Nettogewicht
92 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kabelspezifische Standards
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Normen
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Stecker links
Stecker links
M12, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Alle anzeigen
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Länge:
1,5 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Länge:
2 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Länge:
3 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Länge:
4 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 4 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470050
Typ:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Länge:
5 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Länge:
8 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Länge:
10 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Länge:
15 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Länge:
20 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Länge:
25 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470350
Typ:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Länge:
35 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Länge:
50 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Ausführung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Best.-Nr.
1044470010
Typ
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248776573
VPE
1 Stück
Länge
1 m
Länge (inch)
39,37 inch
Nettogewicht
92 g
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Stecker links
M12, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Alle anzeigen
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Länge:
1,5 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Länge:
2 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Länge:
3 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Länge:
4 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 4 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470050
Typ:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Länge:
5 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Länge:
8 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Länge:
10 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Länge:
15 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Länge:
20 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Länge:
25 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470350
Typ:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Länge:
35 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Best.-Nr. :
1044470500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Länge:
50 m
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.