Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFC 3/21 MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, gelb
Best.-Nr. 1025270000
Typ SFC 3/21 MC NE GE
GTIN (EAN) 4032248746330
VPE 80 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,3 mm
Tiefe (inch) 0,445 inch
Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 1,375 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Neutral
Breite 12,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe gelb
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 21 x 5 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 4 - 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 4 mm²
Leiteraußendurchmesser 3.5 - 7 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 7 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 3,5 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1813210000
Typ: SFC 0/21 MC NE GE
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1779080004
Typ: SFC 1/21 MC NE GE
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1805780000
Typ: SFC 2/21 MC NE GE
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1062070000
Typ: SFC 2.5/21 MC NE GE
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, gelb