Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG PG16-MS54 ZR 7.5-15
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 16, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 15 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1009620000
Typ VG PG16-MS54 ZR 7.5-15
GTIN (EAN) 4032248714391
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 27 mm
Länge (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 29 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 7,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 7,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1 7,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2 10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3 12,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4 15 mm
Gewinde (außen) PG 16
Gewindelänge 6,5 mm
Halogene Nein
Kabeldurchmesser außen, max. 15 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 7,5 mm
Schlüsselweite 1 22 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schutzart IP54
Verschraubung PG
Werkstoff Messing, vernickelt

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01