Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZB 4/6K BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Zugbügel (Sammelschiene)
Best.-Nr. 0565480000
Typ ZB 4/6K BL
GTIN (EAN) 4008190086831
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 14,7 mm
Tiefe (inch) 0,579 inch
Höhe 25 mm
Höhe (inch) 0,984 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 3,68 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Allgemeines

Einbauhinweis Durchführung

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD13.0005U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D
Sicherheitshinweis Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-237

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 16 mm
Anschlussart Zugbügel
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Klemmschraube M 3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung für Sammelschiene 6 x 6 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl
Isolierstoff PA
Farbe silber

weitere technische Daten

Einbauhinweis Durchführung
Montageart geschraubt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16

Zulassungen

Zulassungen CSA DEMKOATEX IECEXULD UKEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2603850000
Typ: WBBD 16 BL
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)
 
Best.-Nr. : 2603860000
Typ: WBBD 16 GN
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)
 
Best.-Nr. : 2603840000
Typ: WBBD 16 GY
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)
 
Best.-Nr. : 0569660000
Typ: ZB 16/6K GE/GN
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502880000
Typ: ZB 16K BL
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502860000
Typ: ZB 16K GE/GN
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502810000
Typ: ZB 16K SW
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502680000
Typ: ZB 35K BL M6X16
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502660000
Typ: ZB 35K GE/GN M6X16
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0502610000
Typ: ZB 35K SW M6X16
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0565460000
Typ: ZB 4/6K GE/GN
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0322180000
Typ: ZB 4G BL
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0322160000
Typ: ZB 4G GN/GE
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0322110000
Typ: ZB 4G SW
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0475380000
Typ: ZB 4K BL
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0475360000
Typ: ZB 4K GE/GN
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 1824560000
Typ: ZB 4K GG HENSEL
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0475310000
Typ: ZB 4K SW
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0525980000
Typ: ZBE 6K BL
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0525960000
Typ: ZBE 6K GE/GN
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 0525910000
Typ: ZBE 6K SW
Ausführung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr. : 1814680000
Typ: ZF 4 S
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)
 
Best.-Nr. : 1814660000
Typ: ZF 4 S BL
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)
 
Best.-Nr. : 1814670000
Typ: ZF 4 S GN
Ausführung:
Klemme (Sammelschienenanschluss)