Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ADP 1/HP1 1M
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
Best.-Nr. 0485200000
Typ ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN) 4008190043568
VPE 1 m

Abmessungen und Gewichte

Breite 1.000 mm
Breite (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 126 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Systemkennwerte

Ausführung Abdeckplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff PVC
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
rastbar Ja

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0447700000
Typ: AD ST5/E L=1M
Ausführung:
Klemmenabdeckung, PVC, transparent, Höhe: 62 mm, Breite: 1 mm, Tiefe: 7.1 mm
 
Best.-Nr. : 0485300000
Typ: ADP 2/HP2 1M
Ausführung:
SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
 
Best.-Nr. : 0485400000
Typ: ADP 3/HP3 1M
Ausführung:
SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
 
Best.-Nr. : 1430760000
Typ: ADP 4/1000
Ausführung:
SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
 
Best.-Nr. : 1378160000
Typ: ADP 4/300
Ausführung:
SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 300 mm
 
Best.-Nr. : 1780940000
Typ: ADP WF10/WF12
Ausführung:
Bolzenklemmen, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
 
Best.-Nr. : 1780930000
Typ: ADP WF6/WF8
Ausführung:
Bolzenklemmen, Abdeckprofil, transparent, 1000 mm
 
Best.-Nr. : 1781050000
Typ: HA ADP WF6/WF10
Ausführung:
Bolzenklemmen, Abdeckprofil, dunkelbeige, 2.2 mm