Наше инновационное предложение в области автоматизации и программного обеспечения позволяет вам подготовиться к Индустрии 4.0 и Интернету вещей. С нашим портфолио u-mation, которое включает в себя самое современное оборудование для автоматизации и инновационное программное обеспечение для инженерии и визуализации, вы можете получить индивидуально масштабируемые решения для цифровизации и автоматизации. Наше портфолио устройств для промышленного Ethernet содержит полнофункциональные решения для промышленной передачи данных с использованием сетевых устройств для безопасного обмена информацией полевыми и управляющими системами.
С нашим согласованным портфолио вы можете оптимизировать все уровни обработки, от датчика до непосредственно облачной среды, используя, например, гибкие управляющие приложения или подкрепленное данными диагностическое техническое обслуживание.
Для современных приложений «Интернет вещей» технология автоматизации должна быть в большей степени эффективной и легко приспосабливаемой. u-mation предлагает скоординированную линейку современного оборудования, предназначенного для подготовки ваших машин и систем для перспективных требований.
u-control 2000, одна из наиболее компактных и передовых систем управления на рынке, является центральным элементом нашего ассортимента оборудования. u-control 2000 формирует основу, требуемую для использования наших технических решений u-create web, studio и IoT (Интернет вещей). Модульная конструкция контроллеров основана на удаленной системе ввода-вывода u-remote, которая позволяет выполнять расширение на основе потребностей для включения других компонентов семейства u-mation.
Для ориентированной на будущее индустрии 4.0, внутри и вне шкафа управления, гибкие системы удаленного ввод/вывода Weidmüller обеспечивают автоматизацию в ее наилучшем проявлении. u-remote от Weidmüller представляет собой надежный и эффективный интерфейс между уровнями управления и работы на местах. Система ввода/вывода впечатляет простотой управления, высокой гибкостью и модульностью, а также выдающейся производительностью. Две системы ввода/вывода UR20 и UR67 охватывают все общераспространенные сигналы и протоколы полевых шин/сетевые протоколы в технике автоматизации.
Выпускаемые компанией Weidmüller компоненты для промышленного Ethernet обеспечивают отличную связь для передачи данных между Ethernet-устройствами в промышленных системах автоматизации. Благодаря поддержке различных топологий и протоколов они могут использоваться в самых разных областях промышленности.
Являясь поставщиком промышленной сетевой инфраструктуры для производства машин и оборудования, мы предлагаем широкий ассортимент коммутационных устройств, которые подойдут для индивидуальных потребностей наших клиентов. В частности, наши гигабитные коммутаторы (управляемые и неуправляемые) и медиаконвертеры, коммутаторы питания через Ethernet, устройства WLAN и серийные/Ethernet-преобразователи отвечают самым строгим требованиям и обеспечивают гибкую и надежную передачу сигналов по сети по Ethernet. Обширное портфолио пассивных продуктов, включающее в себя разъемы RJ 45 и оптоволоконные кабели, делает компанию Weidmüller вашим партнером в области решений для промышленного Ethernet.
Сенсорные панели серии u-view от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред.
Ассортимент включает экраны различного размера, от 4,3 до 21,5 дюйма, а также резистивные и емкостные сенсорные экраны высокого разрешения.
Все панели оснащены операционной системой Linux и браузером, поддерживающим технологию HTML5, и оптимизированы для интернет-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке.
Как следствие, они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-сервер-серверам, таким как u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим.
Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с корпусом, соответствующим промышленному стандарту IP66.
u-mation прокладывает путь по направлению к технологиям Industry 4.0 и «Интернет вещей». С нашей оптимально скоординированной линейкой решений (ассортиментом) современного оборудования для автоматизации и инновационного программного обеспечения для проектирования и визуализации, можно реализовать индивидуально масштабируемые решения по цифровизации и автоматизации. С помощью u-mation вы оптимизируете все уровни техпроцесса от датчика до облака, например, посредством внедрения гибких приложений для управления или профилактического технического обслуживания на основе обработки данных с помощью промышленных аналитических средств.
u-mation. Больше чем автоматизация. Цифровые решения
Счетчики электроэнергии
Многие компании хотели бы экономить электроэнергию у источника, использовать ее более эффективно и максимально повысить эксплуатационную готовность энергетических сетей. Это не только говорит об их ответственности, но и рекомендуется по экономическим причинам.
Счетчики электроэнергии Weidmüller могут гораздо больше, чем просто измерять потребляемую электрическую энергию. К примеру, с помощью счетчика Energy Meter также можно определять основные параметры качества электроэнергии либо индивидуально или дифференцированно анализировать токи во всех проводах.
Это позволяет получить краткий обзор состояния электроэнергии на производственном объекте. Все это применимо как в отношении эффективности использования, так и в отношении качества, стабильности и эксплуатационной готовности.
С помощью Weidmüller Industrial AutoML можно оптимизировать работу, повысить качество продукции и создать новые бизнес-модели, используя преимущества передовой аналитики.
Будучи экспертом в области машин или процессов, вы можете легко создавать, развертывать и управлять моделями машинного обучения, не обладая какими-либо предварительными знаниями в области обработки данных.
Инструмент AutoML обеспечивает преобразование ваших данных и предметных знаний в модели машинного обучения, что повышает ценность вашего бизнеса.
easyConnect – ваш билет в мир цифровых услуг и промышленного Интернета вещей
С помощью easyConnect вы сможете раскрыть весь потенциал инноваций для себя и своих клиентов – в любое время, в любом месте, с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и персонализированной поддержкой.
Платформа обеспечивает настройку оборудования, управление развертыванием программного обеспечения, удаленный доступ к машинам, контроль над данными и многое другое.