Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VT CTB
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr. 9918970000
Art VT CTB
GTIN (EAN) 4032248405855
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 19 mm
Tiefe (inch) 0,748 inch
Höhe 21 mm
Höhe (inch) 0,827 inch
Breite 137 mm
Breite (inch) 5,394 inch
Nettogewicht 50 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungsprüfer bis 48 V

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige LED
Arbeitstemperatur, max. 50 °C
Arbeitstemperatur, min. -10 °C
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Nein
Frequenzbereich, max. 65 Hz
Frequenzbereich, min. 0 Hz
Last zuschaltbar Nein
Nennspannung, max. 48 V DC
Nennspannung, min. 3 V DC
Schutzart IP40
Spannungsmessbereich/AC 3-48 V
Spannungsmessbereich/DC 48 V
geprüft und approbiert nach EN 61010-1, EN 61326

Downloads

Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9918860000
Art: VT COMBI PRO
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr.: 9918880000
Art: VT MASTER
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr.: 9918950000
Art: VT
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer