Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VT MASTER
         

Icon
Icon
 

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr. 9918880000
Art VT MASTER
GTIN (EAN) 4032248405763
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60 mm
Tiefe (inch) 2,362 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 235 mm
Breite (inch) 9,252 inch
Länge 235 mm
Länge (inch) 9,252 inch
Nettogewicht 158 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungsprüfer bis 690 V / 100 Hz LED

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige LED
Anzeige Gleichspannung 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Anzeige Wechselspannung 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Arbeitstemperatur, max. 55 °C
Arbeitstemperatur, min. -15 °C
Batterietyp Batterie 1,5 V Typ AAA
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Ja - optisch + akustisch
Frequenzbereich, max. 65 Hz
Frequenzbereich, min. 0 Hz
HOLD-Funktion Nein
Isolationsprüfung 6 kV
Last zuschaltbar Nein
Messkreiskategorie CAT III 600 V
Nennspannung, max. 690 V AC/DC
Nennspannung, min. 12 V
Prüfspitzenbeleuchtung Nein
Prüfspitzenschutz GS 38 Ja
Schutzart IP54
Spannungsmessbereich/AC 12-690 V
Spannungsmessbereich/DC 690 V
Spitzenspannungsfestigkeit 6 kV
geprüft und approbiert nach IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08
ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9918860000
Art: VT COMBI PRO
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr.: 9918950000
Art: VT
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Best.-Nr.: 9918970000
Art: VT CTB
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile