Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDU 10 SL/EN SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 10 mm², 57 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
N. d’ordine 9537410000
Tipo WDU 10 SL/EN SW
GTIN (EAN) 4032248037407
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 51,1 mm
Profondità (pollici) 2,012 inch
Posizione verticale 56,6 mm
Altezza (pollici) 2,228 inch
Larghezza 9,9 mm
Larghezza (pollici) 0,39 inch
Peso netto 20,84 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
N° certificato (IECEX) IECEXULD14.0005U
Tensione max. (ATEX) 550 V
Corrente (ATEX) 55 A
Sezione cavo max (ATEX) 10 mm²
Tensione max. (IECEX) 550 V
Corrente (IECEX) 55 A
Sezione cavo max (IECEX) 10 mm²
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 4 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, con stringicavo caricato a molla, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 32, TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione nominale 690 V
Tensione DC nominale 690 V
Corrente nominale 57 A
Corrente con conduttore max. 76 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA) 65 A
Corrente Gr D (CSA) 5 A
N° certificato (CSA) 200039-1057876
Sezione cavo max (CSA) 6 AWG
Sezione cavo min (CSA) 16 AWG
Tensione Gr C (CSA) 300 V
Tensione Gr D (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 50 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 16 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 16 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 600 V

Generale

Guida TS 32, TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 16

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 1,31 mm²
Coppia di serraggio, max. 2,4 Nm
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 17 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 4
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 4

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXSIR IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9537480000
Tipo: WDU 10 SL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 57 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2500950000
Tipo: WDU 10 SL STB 14
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 57 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 9537400000
Tipo: WDU 10 SL SW
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 10 mm², 57 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 9537490000
Tipo: WDU 10 SL/EN
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 57 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi