Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Rozhraní PLC a řešení migrace
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Řada TBF
Řady FPC a MPC
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Příslušenství - FPC a MPC
Všeobecné objednací údaje
Verze
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
9535770000
Typ
FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009862
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
132 mm
Hloubka (v palcích)
5,197 inch
Výška
300 mm
Výška (v palcích)
11,811 inch
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Čistá hmotnost
2 624 g
Teploty
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
56
M16
30
M20
18
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
38
M16
21
M20
12
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M63
2
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
3x20
WDU 16 / ZDU 16
3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x40
WDU 35 / ZDU 35
3x12
WDU 4 / ZDU 4
3x33
WDU 6 / ZDU 6
3x25
WDU 10 / ZDU 10
1x30
WDU 16 / ZDU 16
1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x59
WDU 35 / ZDU 35
1x19
WDU 4 / ZDU 4
1x49
WDU 6 / ZDU 6
1x37
Všeobecné informace
Integrální upevnění
díky samořezným šroubům
Materiál
Polykarbonát
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Odolnost proti nárazu
IK08
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
Otvory 7,5 mm
Připojení víka
4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
296,5 mm
Přístupové otevírání: šířka
396,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP67
Tloušťka materiálu
3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka
0,8 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
9535760000
Typ:
FPC 30/40/13 TRSP
Verze:
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
Verze
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
9535770000
Typ
FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009862
Množství
1 ks
Hloubka
132 mm
Hloubka (v palcích)
5,197 inch
Výška
300 mm
Výška (v palcích)
11,811 inch
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Čistá hmotnost
2 624 g
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
M12
56
M16
30
M20
18
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
M12
38
M16
21
M20
12
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M63
2
WDU 10 / ZDU 10
3x20
WDU 16 / ZDU 16
3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x40
WDU 35 / ZDU 35
3x12
WDU 4 / ZDU 4
3x33
WDU 6 / ZDU 6
3x25
WDU 10 / ZDU 10
1x30
WDU 16 / ZDU 16
1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x59
WDU 35 / ZDU 35
1x19
WDU 4 / ZDU 4
1x49
WDU 6 / ZDU 6
1x37
Integrální upevnění
díky samořezným šroubům
Materiál
Polykarbonát
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Odolnost proti nárazu
IK08
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
Otvory 7,5 mm
Připojení víka
4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
296,5 mm
Přístupové otevírání: šířka
396,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP67
Tloušťka materiálu
3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka
0,8 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
9535760000
Typ:
FPC 30/40/13 TRSP
Verze:
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.