Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
FPC 20/40/13 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, non trattato, Grigio chiaro, trasparente
N. d’ordine 9535720000
Tipo FPC 20/40/13 TRSP
GTIN (EAN) 4032248007141
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 132 mm
Profondità (pollici) 5,197 inch
Posizione verticale 200 mm
Altezza (pollici) 7,874 inch
Larghezza 400 mm
Larghezza (pollici) 15,748 inch
Peso netto 1.984 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -50 °C...130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio 4 viti con intaglio a croce in poliammide
Altezza apertura di accesso 196,5 mm
Campi di applicazione Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico
Coperchio
Coppia di serraggio delle viti coperchio 0,8 Nm
Fissaggio dei componenti tramite viti autofilettanti
Fissaggio della custodia fori 7,5 mm
Grado di protezione IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso 396,5 mm
Materiale policarbonato
Materiale delle guarnizioni Poliuretano
Numero di viti sul coperchio
Piastra a flangia No
Resistenza agli urti IK08
Spessore materiale 3,5 mm
Superficie non trattato
Temperatura d'esercizio , max. 130 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C

Collegamenti a vite a destra

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12 56 
M16 30 
M20 18 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10 1x30
WDU 16 / ZDU 16 1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x59
WDU 35 / ZDU 35 1x19
WDU 4 / ZDU 4 1x49
WDU 6 / ZDU 6 1x37

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10 3x10
WDU 16 / ZDU 16 3x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x20
WDU 35 / ZDU 35 3x6
WDU 4 / ZDU 4 3x17
WDU 6 / ZDU 6 3x13

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS2420 220224 003ISS00

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9535730000
Tipo: FPC 20/40/13 7035
Versione:
FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, non trattato, Grigio chiaro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi