Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
FPC 20/20/13 7035
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 132 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary
Nr zam. 9535690000
Typ FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN) 4032248009800
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 132 mm
Głębokość (cale) 5,197 inch
Wysokość 200 mm
Wysokość (cale) 7,874 inch
Szerokość 200 mm
Szerokość (cale) 7,874 inch
Masa netto 1 230 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50 °C...130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału 3,5 mm
Mocowanie wieka 4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 0,8 Nm
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66, IP67
Temperatura pracy, max. 130 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
liczba śrub mocujących wieko
materiał uszczelniający Poliuretan
mocowanie do wbudowania śrubami samotnącymi
mocowanie obudowy otwory 7,5 mm
obszary zastosowania technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość 196,5 mm
otwór manipulacyjny wysokość 196,5 mm
tworzywo Poliwęglan
udarność IK08

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2420 220224 003ISS00

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 1x8
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 35 / ZDU 35 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x10

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x8
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 35 / ZDU 35 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x10

dławiki u góry / u dołu

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

dławiki z prawej strony

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 9535680000
Typ: FPC 20/20/13 TRSP
Wersja:
FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 132 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny