Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FPC 20/20/13 7035
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 132 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr. 9535690000
Art FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN) 4032248009800
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 132 mm
Tiefe (inch) 5,197 inch
Höhe 200 mm
Höhe (inch) 7,874 inch
Breite 200 mm
Breite (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 1.230 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben 0,8 Nm
Einbaubefestigung durch selbstschneidende Schrauben
Einsatzgebiete Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 7,5 mm
Materialstärke 3,5 mm
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff Polycarbonat
Zugangsöffnung Breite 196,5 mm
Zugangsöffnung Höhe 196,5 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x8
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 35 / ZDU 35 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x10

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x8
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 35 / ZDU 35 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x10

Verschraubungen oben / unten

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

Verschraubungen rechts

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS00

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9535680000
Art: FPC 20/20/13 TRSP
Ausfuehrung:
FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 132 mm, Werkstoff: PC, unbehandelt, lichtgrau, transparent