Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MPC 17/25/15 7035
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr. 9535490000
Art MPC 17/25/15 7035
GTIN (EAN) 4032248015337
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 175 mm
Höhe (inch) 6,89 inch
Breite 250 mm
Breite (inch) 9,842 inch
Nettogewicht 760 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben 0,8 Nm
Einbaubefestigung durch selbstschneidende Schrauben
Einbauhinweis Schraubmontage
Einsatzgebiete Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4,5 mm
Materialstärke 3,5 mm
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff Polycarbonat
Zugangsöffnung Breite 246,5 mm
Zugangsöffnung Höhe 171,5 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9535500000
Art: MPC 17/25/15 TRSP
Ausfuehrung:
MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: PC, unbehandelt, lichtgrau, transparent
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile