MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №
9535470000
Тип
MPC 17/25/10 7035
GTIN (EAN)
4032248016808
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
100 мм
Глубина (дюймов)
3,937 inch
Высота
175 мм
Высота (в дюймах)
6,89 inch
Ширина
250 мм
Ширина (в дюймах)
9,842 inch
Масса нетто
754 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...130 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Кабельный ввод справа
M12
9
M16
7
M20
6
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x11
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x7
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 4,5 мм
Крышка
Да
Материал
Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки
0,8 Nm
Монтажное крепление
с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота
171,5 мм
Отверстие для доступа, ширина
246,5 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Применение
Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.