MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 250 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary
Nr zam.
9535470000
Typ
MPC 17/25/10 7035
GTIN (EAN)
4032248016808
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
100 mm
Głębokość (cale)
3,937 inch
Wysokość
175 mm
Wysokość (cale)
6,89 inch
Szerokość
250 mm
Szerokość (cale)
9,842 inch
Masa netto
754 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Grubość materiału
3,5 mm
Mocowanie wieka
4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
0,8 Nm
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
śrubami samotnącymi
mocowanie obudowy
otwory 4,5 mm
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 250 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.