Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MPC 17/17/15 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: PC, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr. 9535440000
Art MPC 17/17/15 TRSP
GTIN (EAN) 4032248016815
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 175 mm
Höhe (inch) 6,89 inch
Breite 175 mm
Breite (inch) 6,89 inch
Nettogewicht 180 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben 0,8 Nm
Einbaubefestigung durch selbstschneidende Schrauben
Einbauhinweis Schraubmontage
Einsatzgebiete Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4,5 mm
Materialstärke 3,5 mm
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff PC
Zugangsöffnung Breite 171,5 mm
Zugangsöffnung Höhe 171,5 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x11
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x22
WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x11
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x22
WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20

Verschraubungen rechts

M12
M16

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9535430000
Art: MPC 17/17/15 7035
Ausfuehrung:
MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau