Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
MPC 07/12/12 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 125 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Nr zam. 9535220000
Typ MPC 07/12/12 TRSP
GTIN (EAN) 4032248009572
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 125 mm
Głębokość (cale) 4,921 inch
Wysokość 75 mm
Wysokość (cale) 2,953 inch
Szerokość 125 mm
Szerokość (cale) 4,921 inch
Masa netto 301 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50 °C...130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału 3,5 mm
Mocowanie wieka 4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 0,8 Nm
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66, IP67
Temperatura pracy, max. 130 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Wskazówka montażowa Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
materiał uszczelniający Poliuretan
mocowanie do wbudowania śrubami samotnącymi
mocowanie obudowy otwory 4,5 mm
obszary zastosowania technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość 121,5 mm
otwór manipulacyjny wysokość 71,5 mm
tworzywo Poliwęglan
udarność IK08

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 16 / ZDU 16 1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 35 / ZDU 35 1x4
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 16 / ZDU 16 1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 35 / ZDU 35 1x1
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

dławiki u góry / u dołu

M12
M16
M20

dławiki z prawej strony

M12
M16
M20

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 9535210000
Typ: MPC 07/12/12 7035
Wersja:
MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 125 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary