Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K41 RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
Best.-Nr. 9529200000
Art KLIPPON K41 RAL7001
GTIN (EAN) 4008190918095
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 81 mm
Tiefe (inch) 3,189 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 122 mm
Breite (inch) 4,803 inch
Befestigungsmaß Höhe 82 mm
Befestigungsmaß Breite 106 mm
Nettogewicht 955 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 80 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M5
Einsatzgebiete Prozessindustrie, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Hafenanlagen, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 6 mm
Hinweis: Schutzart IP68 (t=72h, h=1m)
Materialstärke Deckel 4 mm
Materialstärke Gehäuse 4,5 mm
Normen EN 45545-2:2013
Oberfläche Pulverbeschichtet, strukturiert
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion
Schutzart IP66, IP67, IP68
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 113 mm
Zugangsöffnung Höhe 111 mm
max. Zuladung 1,464 kg
passend für Tragschiene unbestückt 1910070000

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20
M25
M32

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061
Zulassungsumgebung cULus, RMRS, DNV

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1565270000
Art: KLIPPON K41
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 9526920000
Art: KLIPPON K41 EX
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1329710000
Art: KLIPPON K41 EX RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr.: 1939640000
Art: KLIPPON K41 VMQ
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1937800000
Art: KLIPPON K41 VMQ RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 81 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau